末端执行器
‌

SMC RMHF2 | 气动协作机器人夹爪 | 2 指长行程

由 SMC产品代码: RBTX-SMC-0141

¥12,680

不含增值税& 运费(在最后一步计算)

一般交货时间:
3周

无约束询价 • 不支持在线购买

需要集成服务吗?开始申请
  • 工作单元设计与组件选型
  • 编程与安全
  • 安装

还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert

Stroke per jaw
32mm
Weight
0.945kg
Max Gripping force
90N
Recommended workpiece weight
2kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
50℃
Repeatability
0.1mm