SMC RMHF2 | 气动协作机器人夹爪 | 2 指长行程
产品代码: RBTX-SMC-0140
多种规格: 适用于 Universal Robots
专为协作机器人设计的长行程气动夹爪,可覆盖广泛的工件范围,实现精准、刚性的抓取。
RMHF2-16D2 是一款长行程 2 指气动夹爪,开合行程达 64 mm,非常适合抓取尺寸较大或规格多变的零件。它集成了电磁阀、带消音器的排气节流阀、接近开关和接头,只需一根供气管和一根电缆即可运行,从而减少安装工作量,并将空气消耗量降低最多 80%。高精度直线导轨确保出色的刚性和稳定的抓取性能。
RMHF2 系列内置手动快换装置,通过两颗夹紧螺栓锁紧,支持高效换爪。该夹爪兼容 Universal Robots、FANUC 和 DENSO 的协作机器人,可无缝集成到现代协作应用中。其 90 N 的夹持力(每指,外撑)可安全搬运多种工件。
非常适合搬运较宽的零件、包装物品、注塑件,以及需要长行程和高抓取稳定性的任务。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
32
mm
Weight
0.945
kg
Max Gripping force
90
N
Recommended workpiece weight
2
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
40
℃
Repeatability
0.1
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)