30° 角度型夹爪 | CGAN 系列
Weight
0.355
kg
Max Gripping force
185
N
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
60
℃
Repeatability
0.05
mm
亮点
您的优势
紧凑轻便的设计
安装灵活 可在三面进行紧固
三面均可紧固
关闭和打开速度快
可使用 CSD 系列开关元件进行位置感应
快速、紧凑,实现最高生产率
CGAN 系列机械手的张开角度为 -10° 至 30°,即使在狭窄的空间内也能保证快速安全地抓取。 由于设计紧凑、材料优质,这些机械手适用于所有要求高精度和高重复性的应用,如运输、取& 放置或取& 保持。 三面安装选项与可选适配器相结合,确保了安装的简便性和灵活性。 适用于对生产效率要求较高的行业,如装配、包装或食品& 饮料。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价