Angular gripper 30° | CGAN series

‌

多种规格: Size 20

产品代码: RBTX-CAMO-0003

Fast and compact for maximum productivity

The CGAN series grippers have an opening angle of -10° to 30° and guarantee a fast and secure grip even in confined spaces.

The compact design and high-quality materials make these grippers suitable for all applications requiring high precision and repeatability, such as transport, pick & place or pick & hold.

Mounting options on three sides, combined with an optional adapter, ensure easy and flexible installation. Suitable for industries requiring high production efficiency such as assembly, packaging or food & beverage.

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.213
kg
Max Gripping force
97
N
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
60
℃
Repeatability
0.05
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/a6b098541d/haken-svg.svg

您的优势

  • 紧凑轻便的设计

  • 安装灵活 可在三面进行紧固

  • 三面均可紧固

  • 关闭和打开速度快

  • 可使用 CSD 系列开关元件进行位置感应

https://a.storyblok.com/f/298593/daa4901703/bild1.svg

快速、紧凑,实现最高生产率

CGAN 系列机械手的张开角度为 -10° 至 30°,即使在狭窄的空间内也能保证快速安全地抓取。 由于设计紧凑、材料优质,这些机械手适用于所有要求高精度和高重复性的应用,如运输、取& 放置或取& 保持。 三面安装选项与可选适配器相结合,确保了安装的简便性和灵活性。 适用于对生产效率要求较高的行业,如装配、包装或食品& 饮料。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌