30° 角度型夹爪 | CGAN 系列

‌

多种规格: 规格 16

产品代码: RBTX-CAMO-0002

快速紧凑,实现最高生产效率

CGAN 系列夹爪的开口角度为 -10° 至 30°,即使在狭小空间内也能保证快速、可靠的抓取。

紧凑的设计和高品质材料使这些夹爪适用于所有需要高精度和重复定位精度的应用,例如搬运、Pick & Place 或 Pick & Hold。

三个方向的安装选项配合可选适配器,确保安装简便灵活。适用于装配、包装或食品饮料等对生产效率要求较高的行业。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.112
kg
Max Gripping force
50
N
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
60
℃
Repeatability
0.05
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/a6b098541d/haken-svg.svg

您的优势

  • 紧凑轻便的设计

  • 安装灵活 可在三面进行紧固

  • 三面均可紧固

  • 关闭和打开速度快

  • 可使用 CSD 系列开关元件进行位置感应

https://a.storyblok.com/f/298593/daa4901703/bild1.svg

快速、紧凑,实现最高生产率

CGAN 系列机械手的张开角度为 -10° 至 30°,即使在狭窄的空间内也能保证快速安全地抓取。 由于设计紧凑、材料优质,这些机械手适用于所有要求高精度和高重复性的应用,如运输、取& 放置或取& 保持。 三面安装选项与可选适配器相结合,确保了安装的简便性和灵活性。 适用于对生产效率要求较高的行业,如装配、包装或食品& 饮料。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌