Line Robot LG-0002 | 2 DOF | 800x500mm | 2kg
多种规格: Cabinet Version
Linear Gantry Robot for Fast and Precise Automation
The drylin® linear gantry robot DLE-LG-0002 offers ±0.5 mm accuracy and a workspace of 800 × 500 mm. With a max payload of 5 kg, 0.5 m/s speed, and up to 50 picks/min, it’s ideal for dynamic and repeatable motion tasks.
Controlled via igus® Robot Control or Dryve D1 – supporting Modbus TCP/IP, CANopen, ROS, digital I/Os, and LabVIEW. The intuitive 3D interface enables easy programming and seamless integration into existing systems.
Recommended for pick & place, inspection automation, packaging, and light assembly. Perfect for industrial production, research labs, and SMEs focused on efficiency and scalability.
亮点

满足您的需求
门户配置器
根据您的需求定制线性机器人 只需输入所需的尺寸即可。 然后,您可以下载 CAD 文件,并通过电子邮件收到摘要。

下载免费
下载软件并在电脑上测试
立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)
)
可选配带触摸屏的手持设备
选择适合您的设置。
您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。
)