Unitree R1 Base | 人形机器人

‌

多种规格: 白色

产品代码: RBTX-UNIT-0056

Unitree R1 Base

Unitree R1 Base 是一款面向教育、科研和 AI 演示的人形机器人,为用户提供高性价比的人形机器人入门选择。它拥有 26 个自由度,行走速度最高可达 2.5 m/s,并配备立体相机、麦克风、扬声器以及 WiFi 6 和 Bluetooth 5.2,非常适合人机交互和具身智能应用。可热插拔电池、OTA 更新和紧凑的设计使其能够灵活部署。Base 版本不支持 SDK,也不适用于自行开发软件。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
2
kg
DOF
26
Weight
25
kg
Height
1,230
mm
Speed
2.5
m⁄s
Operating time
1
h

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/2503x2508/d2cd22c765/r1-2.png

Unitree R1:26 自由度移动人形机器人平台

宇树 R1 基础版具备 26 个自由度(DOF),为实现逼真的人形动作与运动模式奠定基础。该机型结构紧凑,身高约 1.2 米,体重约 25 千克。这一特性让平台便于运输、在展会现场部署,或是集成到实验室环境中。机器人最高步行速度可达 2.5 米 / 秒(约 9 公里 / 小时),能够完成动态动作,并演示丰富的人机交互场景。对于高校、科研机构及科技实验室而言,宇树 R1 基础版是一套多功能平台,可基于此人形机器人系统开展运动规划、自主导航以及交互理论相关研究。

https://a.storyblok.com/f/298593/1851x2910/1790b831ec/unitree-r1-blue.png

感知与交互一体化传感器

宇树 R1 基础版搭载一体化双目相机系统、麦克风与扬声器,用以感知周边环境并实现交互。双目相机可对物体与环境进行空间感知;麦克风采集声音信号,支持交互与科研实验。内置扬声器可用于状态提示以及各类交互式通信场景。关节编码器作为传感器套件的补充,持续监测各个轴的位置与运动状态。整套传感硬件为演示、科研项目与教学应用打下扎实的感知基础。在人机交互、感知研究、具身人工智能等方向,研究人员可借助这套传感器,基于真实机器人系统开展分析,并评估各类交互方案。

https://a.storyblok.com/f/298593/1500x1556/bc053acc5f/unitreer1.png

快速调试与现代化通信能力

宇树 R1 基础版支持快速部署,仅需几步即可启动使用。装入电池后,用户只需给系统上电,通过 Wi‑Fi 或蓝牙建立连接,与配套控制器完成配对。机器人搭载 Wi‑Fi 6 和蓝牙 5.2,提供现代化无线通信能力,兼容现行通信标准。内置高性能八核处理器负责处理内部运算任务;同时支持 OTA 远程升级,无需繁琐手动操作即可部署新版本软件。这套简洁的操作方式降低了使用门槛,适用于科研实验室、院校及演示场景,满足系统频繁更新、快速投入使用的需求。

https://a.storyblok.com/f/298593/1010x608/e13e8e702f/unitree-r1.jpg

专为科研与教育场景打造

宇树 R1 基础版面向高校、科研机构、机器人实验室与技术中心,为用户提供高性价比的人形机器人入门方案。该平台非常适合用于成果演示、课程教学、科研项目以及人工智能、人机交互相关应用研究。同时,产品定位清晰:它并不面向拆码垛、机床上下料、重型物料搬运这类传统工业自动化任务。机器人单臂负载约 2 千克,电池续航约 1 小时,主要用作科研与演示平台。它是一套专为学习、开发、测试与评估打造的系统,可帮助使用者实操入门人形机器人技术。

https://a.storyblok.com/f/298593/1304x707/6637010262/r1.png

RBTX 提供集成技术支持,并助力客户积累专业能力

人形机器人落地实施,往往不只是提供硬件这么简单。正因如此,RBTX 为用户提供零部件选型支持,并协助对接适配科研、教学及演示项目所需的系统集成服务。除宇树 R1 基础版之外,平台还提供各类机器人解决方案、配套零部件与技术扩展模块,助力实现各类定制化应用需求。培训课程与实操工作坊进一步提供实践机会,帮助用户积累人形机器人、AI 应用以及现代自动化技术方面的专业能力。由此,客户可获得一站式对接窗口,统筹规划、集成并推进机器人项目,更高效地完成新技术评估与落地。

供货范围

1 台 宇树 R1 机器人
1 块 电池
1 个 控制器
1 台 充电器

单品自重:25 千克
运输毛重:40 千克

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌