Unitree R1 Base | 人形机器人
Unitree R1 Base
Unitree R1 Base 是一款面向教育、科研和 AI 演示的人形机器人,为用户提供高性价比的人形机器人入门选择。它拥有 26 个自由度,行走速度最高可达 2.5 m/s,并配备立体相机、麦克风、扬声器以及 WiFi 6 和 Bluetooth 5.2,非常适合人机交互和具身智能应用。可热插拔电池、OTA 更新和紧凑的设计使其能够灵活部署。Base 版本不支持 SDK,也不适用于自行开发软件。
还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert
亮点
)
Unitree R1:26 个自由度的移动人形机器人平台
Unitree R1 Base 拥有 26 个自由度(DOF),为实现逼真的人形运动与动作模式奠定基础。其设计将约 1.2 米高的紧凑外形与约 25 千克的重量相结合,因此该平台相对易于运输、在活动中部署或集成到实验室环境中。凭借最高 2.5 m/s(约 9 km/h)的行走速度,机器人可以完成动态动作,并演示多种人机交互场景。对于高校、科研机构和技术实验室而言,Unitree R1 Base 提供了一个多用途平台,可借助人形机器人系统研究运动规划、自主导航和交互方案。
)
用于感知与交互的集成传感器
为了感知周围环境并与之交互,Unitree R1 Base 配备了集成式立体相机系统、麦克风和扬声器。立体相机可实现对物体和环境的空间感知,麦克风则用于采集声学信号,供交互和研究使用。内置扬声器可用于状态提示和交互式沟通场景。关节编码器进一步完善了传感器配置,持续监测各轴的位置和运动。这些组件共同为演示、科研项目和教育应用提供了扎实的感知基础。在人机交互、感知研究和具身智能等领域,用户可以利用现有传感器分析真实的机器人系统,并评估各种交互方案。
)
快速调试与现代化连接
Unitree R1 Base 专为快速部署而设计,只需几个步骤即可开始使用。装入电池后,用户只需开启系统,通过 WiFi 或 Bluetooth 连接,并配对随附的控制器。WiFi 6 和 Bluetooth 5.2 提供现代化的无线连接,支持当前通信标准。集成的 8 核高性能处理器负责内部处理任务,同时支持 OTA(空中下载)更新,无需复杂的手动操作即可部署新软件版本。这种简化的方式便于在研究实验室、教育机构和演示环境中使用,这些场所需要定期更新系统并快速投入使用。
)
专为科研与教育设计
Unitree R1 Base 专门面向希望以可负担的成本进入人形机器人领域的高校、科研机构、机器人实验室和技术中心。该平台适合演示、教学课程、科研项目以及与人工智能和人机交互相关的应用。同时,其产品定位也表明,重点并不在码垛、机床上下料或重载搬运等传统工业自动化任务上。凭借约 2 千克的手臂负载和约一小时的电池续航,该机器人主要作为科研和演示平台使用。这为用户提供了一个专为学习、开发、测试和评估而打造的系统,帮助其切实入门人形机器人领域。
)
RBTX 提供集成与专业知识建设支持
落地人形机器人往往不只是提供硬件那么简单。因此,RBTX 会在组件选型方面为用户提供支持,并帮助其对接适合科研、教育和演示项目的集成服务。除 Unitree R1 Base 之外,还有多种机器人解决方案、配件组件和技术扩展可供选择,以满足个性化的应用需求。此外,培训课程和工作坊提供了实践机会,帮助用户积累人形机器人、AI 应用和现代自动化技术方面的专业知识。由此,客户可以获得一个统一的对接窗口,用于规划、集成和推进其机器人项目,从而更高效地评估和实施新技术。
供货范围
1× Unitree R1
1× 电池
1× 控制器
1× 充电器
产品重量:25kg
运输重量:40kg