BUMI | 人形机器人 | 21 DOF

‌

多种规格: PRO

产品代码: RBTX-NOET-0002

专为家庭、创客及编程学习设计的紧凑型类人伴侣机器人兼STEM教育机器人

NOETIX BUMI 是一款身高 98 厘米、重 17 公斤的机器人,适用于人工智能教育、家庭互动和创客项目。凭借 21 个自由度和最大扭矩达 70 Nm 的模块化关节执行器,它能够实现逼真的双足运动、灵活的舞蹈动作,并具备便携轻量化的特点。集成的内部布线确保了在日常交互任务中步态协调性和扭矩输出的稳定性。

该设备搭载6个TOPS边缘计算深度摄像头、IMU和环形麦克风,并配备内置扬声器,可实现视觉识别、语音唤醒及多模态人机交互。它支持Wi-Fi + 蓝牙、移动APP图形化编程API,并提供完整的上下肢运动控制二次开发功能。快速更换的48V 5.1Ah电池可支持2至3小时的连续主动使用。

它支持手动教学、动态舞蹈编排以及自主站立/躺卧行为,以满足家庭和教育领域的需求。

一般交货时间:6-8周
‌
DOF
21
Weight
17
kg
Height
980
mm
Speed
0.5
m⁄s
Operating time
2
h
Max Joint torque
70
nm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1203x709/47ae8f9ec5/bumi.png

Bumi Pro 与 Bumi Edu Pro 的区别

Bumi Pro 和 Bumi Edu Pro 均基于同一人形机器人平台,具备 21 个自由度、98 cm 的高度、17 kg 的重量、集成摄像头系统、语音交互功能以及图形化编程环境。两者的主要区别在于算力和开发能力。Bumi Pro 主要面向教育机构、机器人初学者和演示应用。而 Bumi Edu Pro 在此基础上增加了 NVIDIA Jetson Orin Nano Super 模块,以及用于二次开发、AI 应用和高级机器人项目的附加功能。因此,Bumi Edu Pro 特别适合高校、科研机构以及希望直接在机器人平台上开发和运行自有算法、自主功能或基于 AI 应用的开发者。

https://a.storyblok.com/f/298593/2380x1534/f368be6108/png.jpg

Bumi Pro 的技术亮点

Bumi Pro 是一款紧凑型人形机器人,专为教育、机器人开发和人机交互而设计。它高约 98 cm,重量仅 17 kg,兼具便携性与人形结构,拥有 21 个自由度,包括可活动的手臂、腿部和腰部运动。该机器人采用力控关节模组、视觉传感器、智能语音系统和图形化编程功能。结构光深度相机、IMU 传感器和板载算力可实现感知与运动控制,Wi-Fi 和蓝牙连接则支持无线操作,并可集成到学习与开发环境中。

https://a.storyblok.com/f/298593/1915x1078/b9567c2b19/bumi.png

Bumi Pro 适用于哪些应用?

Bumi Pro 专为教育机构、机器人培训、STEM 课程、科研项目和人形机器人演示而设计。其人形运动能力、可编程动作库和交互式语音功能,使其适用于机器人技术、AI 基础知识和机电一体化的教学。该平台可用于人机交互研究、动作开发、编程教学和机器人竞赛。借助集成摄像头、IMU 传感器和图形化编程环境,用户无需具备丰富的机器人经验,即可创建自定义行为、交互式演示和学习项目。紧凑的尺寸也使该系统适合在教室、实验室和技术展示场合使用。

https://a.storyblok.com/f/298593/593x362/a1d8b6a6fe/bumi.png

如何设置和编程 Bumi Pro

Bumi Pro 通过图形化拖拽式编程环境,实现简便的设置和编程。用户无需具备丰富的编程知识,即可创建动作序列、控制行为并开发应用。该平台支持手机 App 控制、通过 Wi-Fi 和蓝牙进行无线通信、动作库以及语音交互功能。二次开发能力让进阶用户能够扩展功能并创建自定义应用。OTA 更新简化了软件维护,而板载传感器、视觉系统和可编程运动控制为机器人教育、实验和应用开发奠定了基础。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌