BUMI | 人形机器人 | 21 DOF

‌

多种规格: EDU PRO

产品代码: RBTX-NOET-0003

专为家庭、创客及编程学习设计的紧凑型类人伴侣机器人兼STEM教育机器人

NOETIX BUMI 是一款身高 98 厘米、重 17 公斤的机器人,适用于人工智能教育、家庭互动和创客项目。凭借 21 个自由度和最大扭矩达 70 Nm 的模块化关节执行器,它能够实现逼真的双足运动、灵活的舞蹈动作,并具备便携轻量化的特点。集成的内部布线确保了在日常交互任务中步态协调性和扭矩输出的稳定性。

该设备搭载6个TOPS边缘计算深度摄像头、IMU和环形麦克风,并配备内置扬声器,可实现视觉识别、语音唤醒及多模态人机交互。它支持Wi-Fi + 蓝牙、移动APP图形化编程API,并提供完整的上下肢运动控制二次开发功能。快速更换的48V 5.1Ah电池可支持2至3小时的连续主动使用。

它支持手动教学、动态舞蹈编排以及自主站立/躺卧行为,以满足家庭和教育领域的需求。

一般交货时间:6-8周
‌
DOF
21
Weight
17
kg
Height
980
mm
Speed
0.5
m⁄s
Operating time
2
h
Max Joint torque
70
nm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1203x709/47ae8f9ec5/bumi.png

Bumi Pro 与 Bumi Edu Pro 的区别

Bumi Pro 和 Bumi Edu Pro 均基于同一人形机器人平台,具备 21 个自由度、98 cm 的高度、17 kg 的重量、集成摄像头系统、语音交互功能以及图形化编程环境。两者的主要区别在于算力和开发能力。Bumi Pro 主要面向教育机构、机器人初学者和演示应用。相比之下,Bumi Edu Pro 通过 NVIDIA Jetson Orin Nano Super 模块以及用于二次开发、AI 应用和高级机器人项目的附加功能对平台进行了增强。因此,Bumi Edu Pro 特别适合高校、研究机构以及希望在机器人平台上直接开发和运行自有算法、自主功能或基于 AI 的应用的开发者。

https://a.storyblok.com/f/298593/2380x1534/f368be6108/png.jpg

Bumi Edu Pro 的技术亮点

Bumi Edu Pro 是一款专为教育、机器人培训和高级开发项目打造的人形机器人平台。它高约 98 cm、重 17 kg,在紧凑的机身中集成了 21 个自由度,包括可活动的手臂、腿部以及腰部运动。Edu Pro 版本增加了 NVIDIA Jetson Orin Nano Super 计算模块、集成的 Wi-Fi 和蓝牙通信、二次开发支持以及可编程运动控制。该平台配备摄像头、IMU 传感器、智能语音交互和力控关节,让用户能够在真实的人形系统上探索机器人技术、AI 和人机交互。

https://a.storyblok.com/f/298593/1915x1078/b9567c2b19/bumi.png

Bumi Edu Pro 适用于哪些应用?

Bumi Edu Pro 专为需要易用人形开发平台的学校、高校、机器人实验室、STEM 课程和研究机构而设计。典型应用包括机器人教育、AI 培训、运动控制开发、人机交互研究、编程课程和自主行为开发。人形行走、板载计算、视觉传感器和可编程运动库的结合,让学生和开发者能够应对真实的机器人挑战。该平台同样适用于需要紧凑型人形机器人的演示、竞赛、教育项目和原型开发应用。

https://a.storyblok.com/f/298593/593x362/a1d8b6a6fe/bumi.png

如何设置和编程 Bumi Edu Pro

Bumi Edu Pro 同时支持适合初学者的编程方式和高级编程方式。用户可以通过图形化拖拽式编程环境创建行为和动作序列,经验更丰富的开发者则可以利用平台的二次开发能力实现自定义应用。该机器人支持通过 Wi-Fi 和蓝牙进行无线通信、手机 App 控制、可编程运动库以及智能语音交互。OTA 更新简化了软件管理,而板载的 NVIDIA Jetson Orin Nano Super 计算平台为机器人技术和 AI 开发项目提供了额外的算力。这一组合使 Bumi Edu Pro 既适合课堂教学,也适合高级实验。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌