柔性抓取 | 组装套件 | 柔性夹爪
产品代码: RBTX-PL-0013
多种规格: 含控制箱
模块化柔性夹爪组装套件,适用于灵活、轻柔的自动化任务。
SoftGripping 组装套件包含组装四种不同 SoftGripper 所需的全部组件,可根据您的具体应用量身定制。套件内含 6 个柔性气动夹爪手指,由 FDA 认证的硅橡胶制成,还包括中心夹爪和平行夹爪底座以及符合 ISO 标准的机器人法兰。此外还配有吸盘、垫片、螺丝和工具,是完成精准、轻柔抓取任务的一体化解决方案。
IO-Link 和 Modbus TCP 等标准接口可实现与自动化系统的无缝集成。符合 ISO 9409 标准的法兰确保与几乎所有机器人型号兼容。得益于简便的即插即用安装和配置,套件可快速投入使用。
非常适合食品加工、包装及多种应用场景,灵活、精准且高效。
一般交货时间:3周
Weight
3
kg
亮点
)
典型应用领域
SoftGripper 是食品行业取放任务的理想选择。 典型的例子包括草莓采摘和水果、苹果、无花果、柑橘、鸡蛋和小瓶的一般处理。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)