SMC LEHR | 电动协作机器人夹爪 | 适用于 FANUC
产品代码: RBTX-SMC-0133
多种规格: 扁平型
高精度电动夹爪,适用于协作机器人,具备经过认证的即插即用集成能力。
LEHR32K2-051 是一款全电动、适配协作机器人的夹爪,行程 50 mm,夹持力 60-140 N,重复定位精度 ±0.1 mm。其自锁式滑动丝杠机构即使在断电时也能保持夹持,无需消耗能量即可防止工件掉落。该夹爪已通过 FANUC CRX 协作机器人认证,只需一根 M8 电缆连接,即可立即投入即插即用运行。无电池绝对编码器可在重启后立即恢复手指位置,从而减少停机时间。
该夹爪重量仅 1 kg,通过 ISO 9409-1-50-4-M6 安装,可兼容常见的末端执行器接口。多种垫片和手指配置可处理各种形状和表面类型的工件,从精密易损零件到刚性工件均可胜任。
非常适合精密取放任务、小零件装配、实验室自动化,以及要求夹持稳定、安全且节能的应用。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
25
mm
Weight
1
kg
Max Gripping force
140
N
Recommended workpiece weight
1.4
kg
Propulsion Method
电动
Repeatability
0.1
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)