Schmalz CobotPump | 用于协作机器人的电动真空泵
产品代码: RBTX-SLZ-0176
多种规格: Fairino
Schmalz ROB-SET ECBPMi:用于协作机器人的电动真空吸具套装
Schmalz 的 ROB-SET ECBPMi 系列为协作机器人和轻量型机器人的自动化搬运提供可直接接入的完整解决方案。每套产品均以电动真空发生器 CobotPump ECBPMi 为基础,包含快速集成所需的全部组件:真空发生器、法兰适配器、吸盘和连接电缆。
由于采用电动真空发生方式,无需压缩空气供给,安装极为简单。这些套装针对 Universal Robots、FANUC、ABB、Dobot、igus 等主流机器人品牌进行了优化。借助 Plug & Work 理念和可选的 URCap 软件,调试直观快捷。
非常适合拾取放置、包装、装配和料箱拣选等应用,尤其适用于约 3 kg 以下的气密工件。
一般交货时间:3周
Max Payload
3
kg
Max Vacuum value
-0.6
mbar
Weight
0.225
kg
Max Rated flow
1.6
m³⁄h
Temperature range
0-40
亮点
)
适用于 FAIRINO 机器人的即插即用真空搬运方案
Schmalz 的 ECBPMi FAIRINO 专为快速集成到 FAIRINO 轻量型机器人而开发,可直接实现自动化拾取和放置流程。所有组件经过优化匹配,将工程设计、采购和装配成本降至最低。得益于集成的电动真空发生器,无需连接中央压缩空气供应,从而降低安装成本,并能灵活实现新的自动化应用。预配置的整套方案显著加快调试速度,确保在生产、装配和物流中可靠、可重复地搬运各种工件。
)
面向柔性自动化的节能抓取方案
使用 ECBPMi FAIRINO,用户可获得直接安装在机器人法兰上的紧凑且尤为节能的真空抓取解决方案。其自重轻,有助于实现高动态性能和短节拍时间,同时不影响工艺可靠性。电动真空发生确保按需运行,有助于降低能耗。同时,模块化抓取方案可快速适应不断变化的产品和批量。因此,该套装非常适合希望灵活扩展自动化、简化产品换型并持续提升机器人应用经济性的企业。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)