Schmalz CobotPump | 用于协作机器人的电动真空泵

‌

多种规格: ABB GoFa

产品代码: RBTX-SLZ-0151

Schmalz ROB-SET ECBPMi:用于协作机器人的电动真空吸具套装

Schmalz 的 ROB-SET ECBPMi 系列为协作机器人和轻量型机器人的自动化搬运提供可直接接入的完整解决方案。每套产品均以电动真空发生器 CobotPump ECBPMi 为基础,包含快速集成所需的全部组件:真空发生器、法兰适配器、吸盘和连接电缆。

由于采用电动真空发生方式,无需压缩空气供给,安装极为简单。这些套装针对 Universal Robots、FANUC、ABB、Dobot、igus 等主流机器人品牌进行了优化。借助 Plug & Work 理念和可选的 URCap 软件,调试直观快捷。

非常适合拾取放置、包装、装配和料箱拣选等应用,尤其适用于约 3 kg 以下的气密工件。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
3
kg
Max Vacuum value
-0.6
mbar
Weight
0.225
kg
Max Rated flow
1.6
m³⁄h
Temperature range
0-40

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌