机器人
3 轴 Delta 机器人 | 3 DOF | 660mm | 5kg
由 igus®产品代码: RBTX-IGUS-0328
适用于快速精准拾取放置任务的 Delta 机器人
drylin® Delta 机器人的工作空间直径为 660 mm,重复定位精度为 ±0.5 mm,每分钟最多可完成 30 次拾取。凭借 5 kg 的负载、0.7 m/s 的速度和 2 m/s² 的加速度,它非常适合动态作业。
通过 Dryve D1 电机控制器进行控制,支持 Modbus TCP、CANopen 以及数字/模拟 I/O。集成过程简单,无需安装软件。可选配件如接近开关套件、校准销和电缆夹可简化调试。
推荐用于拾取放置、分拣、包装和实验室自动化。非常适合追求高效、低维护自动化的工业用户、研究实验室和中小企业。
还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert