Flexmaster Pro | 供料器

‌

多种规格: Pro 90

产品代码: RBTX-JAE-0001
Flexmaster Pro 是一款灵活、自动化的供料解决方案,适用于散料和小型零件的处理。该系统是机器人与相机之间的理想衔接环节。与传统的解决方案相比,Flexmaster Pro 提供简单、智能的软件控制,操作快捷。散料以正确的形状和位置提供,便于后续使用。同样适用于频繁更换的散料。
一般交货时间:3周
‌
Payload
0.5
kg
Weight
16
kg
Dimensions
321x98 mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/8125fdc271/6285ad5f6d314153c324742814ec5556bkqizgirt4wrdwru-0-removebg-preview.png

机器人 + Flexmaster

灵活性和速度的最佳互动,确保即使在散装物料不断变化的情况下也能实现部件进料。

https://a.storyblok.com/f/298593/839b4bb9bd/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

模块化设计

铝制外壳、两个集成电机、背光、直接振动控制

https://a.storyblok.com/f/298593/53059e2ae3/image__3_.svg

方便用户

15 分钟内完成安装&设置

https://a.storyblok.com/f/298593/ee0fd761b2/pfeil.svg

广泛应用

适用于各种(复杂)零件。

https://a.storyblok.com/f/298593/0823c721f6/ppc.svg

视觉管理系统

我们的开发记录系统可储存不同的材料,从而迅速缩短更换时间。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌