FlexiBowl® series
产品代码: RBTX-ARS-0001
多种规格: Flexibowl® 200
FlexiBowl® 200C/CC can feed products of any geometry, surface and material.
It is compatible with all industrial robots and vision systems. One FlexiBowl® can feed entire ranges of parts measuring 1 to 10 mm and weighing up to 20 g, replacing the need for the numerous units used in conventional systems.
一般交货时间:3周
If you would like to purchase individual components, simply empty your System Cart Builder.
Dimensions
254 x 470 x 319 mm
Workspace
90 cm²
Recommended part size
1<x<10 mm
亮点

与 99.9% 的部件兼容
FlexiBowl® 可为市场上最广泛的组件提供进给,无论其几何形状、表面和材料如何。

快速更换产品的进化技术
在瞬息万变的制造业务中,FlexiBowl® 可以满足您的需求:
小批量生产
上市时间短
产品生命周期短

快速、直观的集成
使用 FlexiBowl® 送料无需高级编程技能。

高效设计
FlexiBowl® 的主要优势在于其高效的理念,我们的工程师不断对其进行创新。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价