FlexiBowl® series

多种规格: Flexibowl® 650

产品代码: RBTX-ARS-0005

FlexiBowl® 200C/CC can feed products of any geometry, surface and material. It is compatible with all industrial robots and vision systems. One FlexiBowl® can feed entire ranges of parts measuring 1 to 10 mm and weighing up to 20 g, replacing the need for the numerous units used in conventional systems.

一般交货时间:3周

Dimensions
941 x 866 x 362 mm
Workspace
1125 cm²
Recommended part size
20<x<250 mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/172a6fcfc5/compatible_with_99-_of_parts.png

FlexiBowl® 可为市场上最广泛的组件提供进给,无论其几何形状、表面和材料如何。

https://a.storyblok.com/f/298593/b3443c669c/evolutionary_technology_for_quick_changeovers.png

在瞬息万变的制造业务中,FlexiBowl® 可以满足您的需求:

  • 小批量生产

  • 上市时间短

  • 产品生命周期短

https://a.storyblok.com/f/298593/5f98eeaa19/rapid__intuitive_integration.png

使用 FlexiBowl® 送料无需高级编程技能。

https://a.storyblok.com/f/298593/e051a9e3c0/deisgned_on_efficiency.png

FlexiBowl® 的主要优势在于其高效的理念,我们的工程师不断对其进行创新。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价