QKM Technology | 料仓供料器 QFA

‌

多种规格: 3 升储料仓

产品代码: RBTX-QKM-0002

适用于灵活生产流程的模块化料仓供料系统

QKM Flexible Feeder 是一套模块化供料系统,用于芯片、弹簧、型材或医疗部件等小零件的自动分选与供料。它支持 2–170 mm 的零件尺寸、最高 8 kg 的振动负载以及最大 470×350 mm 的面板尺寸,具备高兼容性、快速换型和低噪音运行的特点。料仓容量为 2 至 4 升,功率最高 120 W。

其集成控制系统将物料存储与振动分散器结合在一起,实现不间断运行。即插即用的集成方式让安装更简单。该供料器兼容视觉系统,并可通过可更换的面板类型实现灵活定制。

适用于拾取与放置、分选、实验室自动化和装配。目标行业:电子、医疗技术、汽车、玩具制造。

一般交货时间:6-8周
‌
Payload
8
kg
Weight
34
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/549x454/5b0c694245/garra_com_png-removebg-preview.png

灵活供料,适配多种零件

支持 2 至 170 mm 的零件尺寸

QFA Bin Feeder 是一款模块化供料系统,专为电子元件、弹簧、型材和医疗器械等小零件的自动分选与输送而设计。其广泛的兼容性让制造商能够在同一套方案中处理多种零件类型和尺寸。

https://a.storyblok.com/f/298593/427x585/aab397da80/captura_de_tela_3-6-2026_92152_-removebg-preview.png

快速换型,易于集成

即插即用设计,兼容视觉系统

QFA 将物料存储与振动供料整合到一套系统中,确保生产流程连续稳定。其即插即用的架构以及对机器视觉系统的兼容性,可简化安装,并缩短新产品和新应用的调试时间。

https://a.storyblok.com/f/298593/261x253/5fa6ed0293/captura-de-tela_3-6-2026_9220_.jpeg

运行安静,性能可靠

3 升料仓容量,振动负载最高 8 kg

该系统专为现代工业环境设计,运行噪音低、供料可靠,工艺效率高。它非常适合电子、医疗技术、汽车和制造业中的拾取与放置、分选、装配以及实验室自动化应用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌