QKM Technology | 料仓供料器 QFA

‌

多种规格: 2 升储料仓

产品代码: RBTX-QKM-0001

适用于灵活生产流程的模块化料仓供料系统

QKM Flexible Feeder 是一套模块化供料系统,用于芯片、弹簧、型材或医疗部件等小零件的自动分选与供料。它支持 2–170 mm 的零件尺寸、最高 8 kg 的振动负载以及最大 470×350 mm 的面板尺寸,具备高兼容性、快速换型和低噪音运行的特点。料仓容量为 2 至 4 升,功率最高 120 W。

其集成控制系统将物料存储与振动分散器结合在一起,实现不间断运行。即插即用的集成方式让安装更简单。该供料器兼容视觉系统,并可通过可更换的面板类型实现灵活定制。

适用于拾取与放置、分选、实验室自动化和装配。目标行业:电子、医疗技术、汽车、玩具制造。

一般交货时间:6-8周
‌
Payload
8
kg
Weight
33
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/549x454/5b0c694245/garra_com_png-removebg-preview.png

灵活供料,适配多种零件

支持 2 至 170 mm 的零件尺寸

QFA 料仓供料器是一套模块化供料系统,专为电子元件、弹簧、型材和医疗器件等小零件的自动分选与供料而设计。凭借广泛的兼容性,制造商可在同一套方案中处理多种零件类型和尺寸。

https://a.storyblok.com/f/298593/427x585/aab397da80/captura_de_tela_3-6-2026_92152_-removebg-preview.png

快速换型,集成简便

即插即用设计,兼容视觉系统

QFA 将物料存储与振动供料整合到一套系统中,确保生产流程连续不断。其即插即用架构以及对机器视觉系统的兼容性,可简化安装并缩短新产品和新应用的调试时间。

https://a.storyblok.com/f/298593/261x253/5fa6ed0293/captura-de-tela_3-6-2026_9220_.jpeg

运行安静,性能可靠

2 升储料容量,振动负载最高 1.5 kg

该系统专为现代工业环境设计,运行噪音低、零件供料可靠,工艺效率高。它非常适合电子、医疗技术、汽车和制造业中的拾取与放置、分选、装配及实验室自动化应用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌