机器人
‌

DOBOT CR3A | 6 DOF | 620mm | 3kg

由 Dobot Robotics产品代码: RBTX-DOBT-0001

¥138,000

不含增值税& 运费(在最后一步计算)

一般交货时间:
3周

无约束询价 • 不支持在线购买

需要集成服务吗?开始申请
  • 工作单元设计与组件选型
  • 编程与安全
  • 安装

还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert

Max. Payload
3kg
Max. Reach
620mm
DOF
6
Weight
16.5kg
Repeatability
0.02mm
Max. Speed
2m⁄s
Protection
IP 54

DOBOT CR3A | 6 DOF | 620mm | 3kg 是否适合?

无需联系方式

亮点

Dobot CR3A

高速性能

全新的集成关节设计可实现高达 223°/s 的速度,将节拍时间缩短最多 25%,显著提升生产效率。
性能的提升让任务执行更快,在高要求的制造环境中实现更高的产能。

出色的精度

凭借 ±0.02 mm 的重复定位精度和激光校准,CR3A 在高要求的自动化任务中也能保证高精度且一致的结果。

快速部署,操作简便

直观的编程与即插即用的设置让调试可在一小时内完成,即使没有编程经验也能轻松上手。

面向人机协作的高级安全功能

CR3A 配备 20 余项安全功能、经过认证的安全控制器以及可选的 SafeSkin,无需额外围栏即可与人安全协同作业。

灵活的集成与连接能力

支持 Profinet、Ethernet/IP、Modbus、ROS,并提供 24 个 I/O 端口,可无缝集成到现有自动化系统中。

可选:Dobot 示教器

搭配适用于 CRA 系列的 Dobot 示教器,操作更灵活,使用体验更出色。

查看产品