External rotary axis
产品代码: RBTX-IGUS-0183
多种规格: Without UR Cap
The external robolink® D rotary axis allows circular workpiece movements. They are also often called slewing rings, rotary indexing tables or rotary tables, and allow continuous transport to various stations in a single work step. The radius of robot action is extended, making robots much more flexible in their applications. The rotary axis is driven electromechanically by a stepper motor via a gearbox with 48:1 transmission.
一般交货时间:3周
Rated speed
 6 1/min 
Rated torque
 15 Nm 
Max. torque
 50 Nm 
亮点

精进技术
- 采用易格斯高性能工程塑料制成,非常轻巧 
- 结构极为紧凑,可作为外部旋转轴集成到机器人系统中 
- 安装就绪,包括电机和 D1 dryve 电机控制系统 
- 机械使用寿命:最少100万次循环 

降低成本
- 使用工程塑料制成,性价比高 
- 作为外部旋转轴与机器人简单快速地搭配使用 
- 与其他机器人制造商(包括 Universal Robots)的机器人系统兼容 

使用经过认证的 igus® 产品扩展 UR 机器人的工作区域
UR+认证的旋转轴能扩展通用机器人的工作区域。与 UR CAP 控制系统的集成采用即插即用解决方案,或根据需要采用可随时连接的开关柜。 您可以从单一来源获得一切:适用于 UR 机器人的能量链、连接电缆和旋转轴。
技术数据
- 最大扭矩50 牛米 
- 额定转速: 6 转/分 
- 额定扭矩: 15 牛米 
- 传输:48:1 
- 尺寸:50 
- 电机类型步进电机 NEMA23XL 
- 机械使用寿命:最短 1.000.000次循环 
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价