Flexmaster Pro | Feeder
多种规格: Pro 300
Flexmaster Pro is a flexible and automated feeding solution for handling bulk goods and small parts. The system serves as an optimal link between the robot and the camera. Compared to classic solutions, the Flexmaster Pro offers simple and intelligent software control for quick operation. The bulk material is provided in the correct shape and position for further use. Also suitable for frequently changing bulk goods.
一般交货时间:3周
Payload
1
kg
Dimensions
210x280 mm
亮点
灵活性和速度的最佳互动,确保即使在散装物料不断变化的情况下也能实现部件进料。
15 分钟内完成安装&设置
铝制外壳、两个集成电机、背光、直接振动控制
我们的开发记录系统可储存不同的材料,从而迅速缩短更换时间。
适用于各种(复杂)零件。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价