Schaeffler SLIDEKIT 2.0 | 适用于 Universal Robots

‌

多种规格: SLIDEKIT-UR-1000

产品代码: RBTX-SCHA-0071

Schaeffler SLIDEKIT 2.0 UR

Schaeffler SLIDEKIT-UR-BE-XXXX-22-SFM-S00 是一款适用于 Universal Robots 的第 7 轴,通过行程为 500-3000 mm 的直线轴扩展协作机器人的工作范围。其滚珠丝杠驱动设计使单台机器人即可服务多个工位,从而提高系统整体利用率。该预配置系统兼容 UR3、UR5、UR10、UR16 以及 CB 系列和 e 系列,最大动态负载为 10,900 N,非常适合拾取放置、机床上下料、物料搬运、包装和码垛应用。

一般交货时间:8-9周
‌
Max. tracking speed
1
m⁄s
weight
46
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x635/7d400dc3d0/slide-kid-1.png

精准拓展工作包络

SlideKit 2.0 可为优傲协作机器人增加一根外置直线轴,通过 1000 毫米行程拓展机器人工作包络。无需更换更大型号机器人来提升作业范围,现有自动化方案即可覆盖多个工作站、输送线或机床工位。该系统非常适用于机床上下料、物料搬运、拾取放置以及拆码垛等应用场景。新增直线轴提升了系统灵活性,单台机器人可高效覆盖更大作业区域,提高现有自动化设备的利用率。

https://a.storyblok.com/f/298593/891x578/7341f5fef9/slide-kid-4.png

预配置适配优傲机器人

SLIDEKIT-UR-BE-1000-22-SFM-S00 型号专为与优傲机器人无缝集成而设计,官方兼容 UR3、UR5、UR10、UR16 机型,同时支持 CB 系列与 e 系列。该系统作为预配置机器人移动单元交付,内含适配对应机器人平台的机械转接件。这可以大幅减少工程工作量,简化项目落地。此外,机器人与直线轴运动可实现同步控制,无需改动机器人本体架构,即可覆盖更大作业空间。对于集成商而言,标准化、可预期的部署流程将带来显著便利。

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x780/d9d4d85e69/slide-kid-1-1.png

面向工业应用的高负载能力

SlideKit 2.0 采用滚珠丝杆驱动系统,专为严苛的工业自动化应用设计。其最大动态负载可达 10.900 N。此外,该系统可承受 Mx 方向最高 2.400 Nm、zM 方向最高 1.800 Nm 的动态力矩。该性能指标可满足重载以及多变运动曲线工况。产品设计可在 0~50 ℃环境温度、最高 95% 相对湿度条件下稳定运行。因此,这款直线轴适用于各类需要坚固耐用自动化组件的生产场景。

https://a.storyblok.com/f/298593/677x800/87b85d50a3/slide-kit.png

高效多机床上下料

机器人第七轴的一大核心优势是:仅用一套机器人系统即可服务多个作业区域。SlideKit 2.0 可沿产线提供所需的直线运动,支持多机床上下料、多制造工位作业以及长输送线处理等方案。对于设备制造商与终端用户而言,无需在每个工位单独配置机器人,从而降低投入成本。同时该系统具备良好的可扩展性,此直线轴作为标准化机器人扩展模块,可胜任各类任务,涵盖包装、码垛直至质检场景。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌