Schaeffler SLIDEKIT 2.0 | 适用于 Universal Robots
产品代码: RBTX-SCHA-0072
多种规格: SLIDEKIT-UR-1800
Schaeffler SLIDEKIT 2.0 UR
Schaeffler SLIDEKIT-UR-BE-XXXX-22-SFM-S00 是一款适用于 Universal Robots 的第 7 轴,通过行程为 500-3000 mm 的直线轴扩展协作机器人的工作范围。其滚珠丝杠驱动设计使单台机器人即可服务多个工位,从而提高系统整体利用率。该预配置系统兼容 UR3、UR5、UR10、UR16 以及 CB 系列和 e 系列,最大动态负载为 10,900 N,非常适合拾取放置、机床上下料、物料搬运、包装和码垛应用。
一般交货时间:8-9周
Max. tracking speed
1
m⁄s
weight
55
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)