3D 视觉传感器 - Mech-Eye PRO S
产品代码: RBTX-MECH-0008
多种规格: 工作距离 700 mm,彩色版本
Mech-Eye PRO 系列 3D 相机精度极高,工作距离覆盖小到中等范围,非常适合料箱抓取和机床上下料任务。
紧凑的铝合金外壳、高性能 LED 或激光以及完全无风扇的散热设计,使 Mech-Mind Robotics 的 Mech-Eye 3D 相机成为自动化应用中的理想组件。
即使是复杂或反光的表面,传感器也能精确捕捉。品质出众的 3D 点云是自动识别无序、形状各异的物体,计算抓取位置以及规划无碰撞运动轨迹的理想基础。快速、精确,并具备出色的稳定性
Mech-Mind Robotics 的 3D 相机已通过 CE、FCC 和 VCCI 认证
可选:我们推荐 Mech Mind 的 IPC 以及 Mech vision 和 Mech-Viz 软件。
一般交货时间:3周
Protection
IP65
Vision Sensor Type
vision_sensor_type.matrix_sensor
亮点
1dwZvyvY6aYEMuD7wVlE0K
典型捕捉时间- 0.3 - 0.6 秒
分辨率(px)- 1.920 x 1.200 px
VDI/VDE 精确度- 0.1 毫米 @ 1 毫米
工作距离 - 500 毫米 - 1.000 毫米
接口 - GigE、C++、C#、Python、ROS
电源- 24 伏直流 / 3.75 安
兼容的表面和软件
重要信息
使用 Mech Eye 视觉系统需要 IPC!
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)