3D 视觉传感器 - Mech-Eye LSR L
产品代码: RBTX-MECH-0019
多种规格: 工作距离 1500 mm,彩色版
得益于激光光源(激光防护等级 2),Mech-Eye LSR 系列的 3D 相机尤其适合环境光较强、工作距离中到高的场所。
紧凑的铝制外壳、高性能 LED 或激光以及完全无风扇的散热管理,使 Mech-Mind Robotics 的 Mech-Eye 3D 相机成为自动化中的理想组件。
即使是复杂或反光的表面,传感器也能精确捕捉。品质出众的 3D 点云为自动识别无序、形状各异的物体、计算抓取位置以及规划无碰撞的运动轨迹提供了理想基础。快速、精确,并具备出色的稳定性。
Mech-Mind Robotics 的 3D 相机已通过 CE、FCC 和 VCCI 认证。
可选:我们推荐 Mech Mind 的 IPC 以及 Mech vision 和 Mech-Viz 软件。
一般交货时间:3周
Protection
IP65
Vision Sensor Type
vision_sensor_type.matrix_sensor
亮点
技术参数
典型捕捉时间- 0.5 - 0.9 秒
分辨率(像素)- 深度:2.048 × 1.536 像素 RGB:4.000 x 3.000 / 2.000 x 1.500 像素
VDI/VDE 精确度- 3 米 1 毫米
工作距离 - 1200 毫米 - 3000 毫米
接口 - GigE、C++、C#、Python、ROS
电源- 24 伏直流 / 3.75 安
兼容的表面和软件
重要信息
使用 Mech Eye 视觉系统需要 IPC!
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)