Operator HMI | igus Robot Control 软件接口
产品代码: RBTX-IGUS-0361
多种规格: 软件
直观的机器人系统用户界面
借助 iRC Operator HMI,您可以轻松、安全、高效地操作机器人系统,无需任何编程知识。这款基于 Web 的用户界面填补了简单按钮式解决方案与完整 iRC 软件之间的空白。
作为 Web 服务,该应用直接运行在控制系统上,可通过 HMI、PC、平板电脑或智能手机灵活使用。智能的双层架构实现了操作与配置的清晰分离。
程序启动、程序选择、速度调节、状态监控、故障分析和全面的统计等功能,有助于减少操作失误、提高生产效率并确保高效的设备控制。
一般交货时间:3周
亮点
)
直观操作,实现最高生产效率
借助 iRC Operator HMI,用户可以快速、安全地操作机器人系统,无需深入的编程知识。直观的用户界面恰好提供日常运行所需的功能,将复杂性精简到核心要素。作为基于浏览器的应用,该 HMI 直接运行在控制器上,可通过 HMI、PC、平板电脑或智能手机灵活使用。直观的程序选择、快速的设备授权以及清晰的机器人状态显示,确保生产过程更高效,并带来更高的生产效率。
)
明确的角色划分与全面透明带来更高安全性
iRC Operator HMI 实现了操作与编程的清晰分离。操作人员可以安全、简便地执行生产任务,而技术人员则在 iRC 软件中保留对设置和调整的完整控制权。防止意外的程序更改可减少操作失误并提高过程可靠性。此外,详细的统计数据、动态故障分析和灵活的速度设置可实现机器人系统的持续优化。这样可最大限度减少停机时间,并持续提升设备可用性。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)