OMRON Scara i4 | 4DOF | 350-550mm | 5kg

‌

多种规格: i4-350L

产品代码: RBTX-OMRO-0001

紧凑型 4 轴自动化,适用于快速精准的拾取与放置任务

OMRON 的 i4L SCARA 机器人提供 L350、L450 和 L550 三种型号,工作半径 350 至 550 mm,负载最高 5 kg。重复定位精度为 ±0.01 mm,循环时间最短 0.38 秒,非常适合高速、高精度应用。其紧凑设计集成控制器,可实现节省空间的桌面或墙面安装。

编程通过直观的 ACE 软件或 Sysmac Studio 完成。凭借开放式架构(eV+ 语言)以及 EtherCAT、RS-232C 和数字 I/O 等内置接口,机器人可轻松集成到现有自动化系统中。多色 RGB 顶灯可直观显示运行状态,并支持预测性维护。

典型应用包括拾取与放置、装配、包装和物料搬运。i4L 系列尤其适合对速度、精度和易集成性有要求的数字化制造环境。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max Payload
5
kg
Reach
350
mm
DOF
4
Repeatability
0.01
mm
Max. Speed
6.2
m⁄s
Protection
IP20
Weight
15.1
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/6f3d43802a/image__4_.svg

易于集成

i4L 凭借紧凑的设计和较小的占地面积,实现轻松集成。安装非常简单,机器人可安装在水平面(桌面安装)或垂直面(墙面安装)上,无需额外的转接件或支架。线缆可布置为穿过安装面或与安装面平行引出。

https://a.storyblok.com/f/298593/db37530726/optimiere.png

以最长正常运行时间优化您的生产线

i4L 通过交互式维护报警和 RGB 顶灯最大限度地延长正常运行时间。凭借独特且高度可见的多色 LED 顶灯,i4L 机器人能更快诊断问题,从而实现预测性维护并方便地显示机器人状态。

https://a.storyblok.com/f/298593/417f094041/bild3.svg

适用于您工厂的强大工业机器人解决方案

i4L 为面向轻量应用的 SCARA 机器人提供高品质的惯量与重复性,并具备所需的全部性能。凭借简便的集成与同步,您可以更快地部署多台机器人,从而降低设置复杂度并缩短编程时间。

前所未有的更多选项

我们针对不同应用对标准 SCARA 机器人进行了重新设计,使其更进一步。这有助于提升工作场所的生产效率。i4L 的速度有助于加快物料搬运并降低物料成本。同时还能让员工腾出时间处理其他任务,从而提高生产力。

https://a.storyblok.com/f/298593/4ae17d4042/t20_pendant_ug_prod.jpg

可选配示教器

T20 手持控制单元(含 10 m 连接电缆、带保护插头的 3 m 适配器电缆及文档)不包含在标准配置中。

查看 OMRON T20 示教器

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌