Yasaka YS25SC-800| 4DOF | 800mm | 25kg
产品代码: RBTX-LUNA-0019
多种规格: YS25SC-800
Yasaka YS25SC:面向高速工业精密作业的大负载 SCARA 机器人
技术信息 Yasaka YS25SC 是一款性能强劲的 SCARA 型工业机器人,专为需要高速度、高精度和更大负载能力的应用而设计。YS25SC 的最大负载可达 25 kg,能够在保持出色重复定位精度和短节拍的同时,精准搬运较重的部件。其刚性机械结构和优化的臂部设计确保运动稳定、轨迹平滑,即使在紧凑的自动化单元中长时间高负荷运行也能保持可靠表现。
软件、接口与集成 YS25SC 通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持现代运动控制,提供标准数字 I/O,并可选配模拟量和串行接口。由此可与 PLC 系统、输送线、视觉方案以及工业 4.0 架构无缝集成,实现快速调试、直观编程,并在自动化产线中灵活扩展。
应用领域 典型应用包括大负载取放、装配、机床上下料、包装、码垛,以及电子、消费品和通用工业自动化领域的精密物料搬运。
此产品在您所在的国家/地区不提供
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)