Yasaka YS10SC-500| 4DOF | 500mm | 10kg

‌

多种规格: YS10SC-700

产品代码: RBTX-LUNA-0018

Yasaka YS10SC 机器人:用于精准高效自动化生产的高速 SCARA 机器人

技术信息 Yasaka YS10SC 机器人系列由高性能 SCARA 工业机器人组成,专为快速、精准且可重复的作业而设计。其负载能力最高可达 10 kg,并具备优化的水平工作范围,YS10SC 机器人可实现出色的精度和较短的节拍时间。坚固的机械结构确保运动稳定、重复定位精度高,并在连续运行中保持可靠表现。紧凑、节省空间的设计使其非常适合速度与精度至关重要的高密度生产线。

软件、接口与集成 YS10SC 机器人通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持现代运动控制,并提供标准数字 I/O,可选配模拟量和串行接口。由此可与 PLC 系统、输送线、视觉系统以及工业 4.0 架构无缝集成,实现快速调试、直观编程和灵活的系统扩展。

应用领域 典型应用包括电子、消费品及通用工业自动化领域中的高速拾取与放置、装配、包装、分拣、检测以及精密物料搬运。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
10
kg
Max. Reach
700
mm
DOF
4
Weight
29
kg
Repeatability
0.02
mm
Protection
0

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌