Yasaka YS10S-740 | 6DOF | 740 mm | 10kg

‌

多种规格: YS10S-740

产品代码: RBTX-LUNA-0003

Yasaka YS10S‑740:面向精密小件自动化的小型高速机器人

技术信息 Yasaka YS10S‑740 是一款结构紧凑的工业机器人,专为空间受限的生产环境中快速、精密的搬运任务而设计。其负载能力最高约 10 kg,工作范围约 740 mm,兼具高重复定位精度与平稳、动态的运动性能。坚固的机械设计确保在高节拍运行中保持稳定性能,而小巧的占地面积则让密集自动化布局中的地面与设备空间得到高效利用。

软件、接口与集成 YS10S‑740 通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持现代运动控制,配备标准数字 I/O,并可选配模拟量和串行接口。这使其能够轻松集成到 PLC 系统、机床、输送线、视觉系统和智能工厂架构中,确保在自动化生产线中快速调试并灵活扩展。

应用领域 典型应用包括高速工业自动化中的拾取与放置、机床上下料、装配、检测、包装以及精密物料搬运。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
10
kg
Max. Reach
740
mm
DOF
6
Weight
45
kg
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
300
m⁄s
Protection
Ip 67

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌