Yasaka YS04SC-300| 4DOF | 300mm | 4kg

‌

多种规格: YS04SC-300

产品代码: RBTX-LUNA-0014

Yasaka Yasaka YS04SC 机器人:面向高速精密自动化的紧凑型 SCARA 机器人

技术信息 Yasaka YS04SC 机器人系列是一款紧凑型 SCARA 工业机器人,专为超高速、高精度作业而设计。其典型负载能力最高可达 4 kg,工作半径针对中短距离进行了优化,YS04SC 具备出色的重复定位精度和极短的循环时间。其刚性高、节省空间的设计确保在连续运行中保持稳定性能,非常适合速度、精度和可靠性至关重要的高密度自动化单元。

软件、接口与集成 YS04SC 机器人通过 EtherCAT 和 TCP/IP 支持现代运动控制,并配备标准数字 I/O,可选配模拟量和串行接口。这使其能够与 PLC 系统、视觉方案、输送线以及智能工厂环境无缝集成,实现快速调试、直观编程和可扩展的自动化方案。

应用领域 典型应用包括自动化生产线中的高速拾取与放置、小件装配、包装、分拣、检测以及电子元件搬运。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
4
kg
Max. Reach
300
mm
DOF
4
Weight
15
kg
Repeatability
0.01
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌