6-Axis Cobot | UR16e | 900mm | 16kg

多种规格: With teach pendant

产品代码: RBTX-UR-110316

The utility of this collaborative industrial robot is unmatchable. The UR16e is built for heavy duty tasks like machine tending, material handling, packaging, material removal, and screw and nut driving applications. It handles an exceptional 16 kg of payload that is especially useful for carrying heavy end of arm tooling and can lift multiple parts in a single pick, making tasks much more efficient by achieving shorter cycle times. UR16e is also offered as an OEM robot system and with a 3-Position Teach pendant. Are you looking for the CB3 model you can find it here

此产品在您所在的国家/地区不提供

Repeatability
0.05
mm
Footprint
190
mm
DOF
6
Weight
33.1
kg
Max Reach
900
mm
Max Payload
16
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/d7045ed841/heavy-svg.svg

是机器装载、材料处理、包装或装配的理想选择。 这种真正的强力设备可用于重型工具、处理多个物体,并且是缩短周期时间的首选。

https://a.storyblok.com/f/298593/26361a658a/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

½天更换 我们的协作机器人可为您提供快速响应时间。 几小时内就能灵活调整您的 cobot 以适应新的要求。

90 分钟编程 通过 Universal Robots Academy 的交互式电子学习模块,学习使用我们的 cobots 的基础知识。

17 种安全功能 为实现安全协作应用,我们的 e 系列机器人具有 17 种可配置的安全功能。

1 年收回成本 我们的 cobots 通常在 365 天内收回成本,为您提供经济灵活性。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价