6-Axis Cobot | UR10e | 1300mm | 12.5kg

多种规格: With Teach Pendant

产品代码: RBTX-UR-110312

The UR10e is an extraordinarily versatile collaborative industrial robot, delivering both high payload (12.5 kg) lift and long reach (1300 mm) which makes it well suited for a wide range of applications in machine tending, palletizing, and packaging. The UR10e is also offered as an OEM robot system and with a 3-Position Enabling Teach Pendant. Are you looking for the CB3 model? Find it here

此产品在您所在的国家/地区不提供

通用机器人logo
Repeatability
0.05
mm
Footprint
190
mm
DOF
6
Weight
33.5
kg
Max Reach
1,300
mm
Max Payload
12.5
kg

亮点

grafik

UR10e 现在的负载能力提高了 25

UR10e 现在的最大提升重量为 12.5 公斤。 这意味着更强的动力和更高的生产率。 随时为您提供服务。

RBTX return money ICON v1 lil -ai (1)

集成更简便,投资回收期更短

½天更换 我们的协作机器人可为您提供快速响应时间。 几小时内就能灵活调整您的 cobot 以适应新的要求。

90 分钟编程 通过 Universal Robots Academy 的交互式电子学习模块,学习使用我们的 cobots 的基础知识。

17 种安全功能 为实现安全协作应用,我们的 e 系列机器人具有 17 种可配置的安全功能。

1 年收回成本 我们的 cobots 通常在 365 天内收回成本,为您提供经济灵活性。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价