Room gantry RG-0003 | 3 DOF | 800x800x500mm | 5kg

‌

多种规格: With 3x D1 motor controller

产品代码: RBTX-IGUS-0096

Room Gantry Robot for Precise Automation in Medium-Sized Workspaces

The drylin® room gantry robot DLE-RG-0003 offers ±0.8 mm accuracy and a workspace of 800 × 800 × 500 mm. With a max payload of 5 kg, 0.5 m/s speed, and up to 20 picks/min, it’s ideal for precise and repeatable motion tasks.

Controlled via igus® Robot Control or Dryve D1 – supporting Modbus TCP/IP, CANopen, ROS, digital I/Os, and LabVIEW. The intuitive 3D interface enables easy programming and seamless integration into existing automation systems.

Recommended for pick & place, lab automation, packaging, and light assembly. Perfect for SMEs, research labs, and industrial users focused on efficiency and low maintenance.

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
5
kg
Repeatability
0.5
mm
Max Speed
0.5
m⁄s
Working Space
800x800x500
mm
Protection
-
Weight
14.9
kg
DOF
3

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/a75506646f/portalconfig-320.gif

满足您的需求

门户配置器

根据您的需求定制线性机器人 只需输入所需的尺寸即可。 然后,您可以下载 CAD 文件,并通过电子邮件收到摘要。

立即配置线性机器人

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

https://a.storyblok.com/f/298593/cf3a86a4e0/robosteuer_5m_cmyk__1_.png

可选配带触摸屏的手持设备

选择适合您的设置。

您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。

https://a.storyblok.com/f/298593/aeb8d0ac04/fg0002-portal_irc__2___4_.png

典型应用领域

龙门式机器人尤其适用于各种领域的拾取& 放置应用。 例如,在实验室、制造业、粘合剂应用或垂直农业中。 它们可与各种摄像系统、机械手和附件兼容,因此也可用于垃圾拣选应用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌