ReBeL Cobot | 6-Axis | 600mm | 2kg

多种规格: Open source version

产品代码: RBTX-IGUS-0242

Thanks to the electronic components in the fully integrated ReBeL shaft gear, MRK capabilities are possible. This makes the ReBeL robot suitable for industrial and private applications as a cobot or service robot. It is up to 2x lighter than other cobots and does not require a control cabinet, as the control system is integrated in the base. The Rebel is ideally suited for mobile applications, pick-up and delivery services, pick & place tasks or as an assembly aid.

一般交货时间:3周

Nominal Reach
400
mm
Max Reach
660
mm
DOF
6
Max Payload
2
kg
Repeatability
1
mm
Speed
45
°s

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/05e40eaab1/bild3.svg

CAN接口

电机控制器通过CAN总线寻址,且使用简单的协议。该协议与CANopen不兼容。点击了解有关该接口的说明:

CAN总线接口说明

一个C#语言源代码的示例项目能帮助您初步实现设想,请查看上述链接。两个示例项目都使用了Peak-Systems公司的PCAN-USB适配器来建立USB和CAN总线的连接。其他适配器也可对应使用。

https://a.storyblok.com/f/298593/34694754c5/lca_gen_rbtx_icons-grey-bg_de_5-svg__1_.svg

开源版本包括

  • ReBeL®机器人

  • OHNE:机器人控制器、电源和软件

  • 各个轴模块控制单元可通过CAN总线寻址

https://a.storyblok.com/f/298593/bfddb1987f/rebel-config.gif

满足您的需求

Rebel配置器

根据您的需求定制 ReBeL 机器人,并通过电子邮件接收摘要。

立即配置线性机器人

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价