OMRON Scara i4 | 4DOF | 350-550mm | 5kg

‌

多种规格: i4-350L

产品代码: RBTX-OMRO-0001

紧凑型 4 轴自动化,适用于快速精准的拾取与放置任务

OMRON 的 i4L SCARA 机器人提供 L350、L450 和 L550 三种型号,工作半径 350 至 550 mm,负载最高 5 kg。重复定位精度为 ±0.01 mm,循环时间最短 0.38 秒,非常适合高速、高精度应用。其紧凑设计集成控制器,可实现节省空间的桌面或墙面安装。

编程通过直观的 ACE 软件或 Sysmac Studio 完成。凭借开放式架构(eV+ 语言)以及 EtherCAT、RS-232C 和数字 I/O 等内置接口,机器人可轻松集成到现有自动化系统中。多色 RGB 顶灯可直观显示运行状态,并支持预测性维护。

典型应用包括拾取与放置、装配、包装和物料搬运。i4L 系列尤其适合对速度、精度和易集成性有要求的数字化制造环境。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max Payload
5
kg
Reach
350
mm
DOF
4
Repeatability
0.01
mm
Max. Speed
6.2
m⁄s
Protection
IP20
Weight
15.1
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌