FANUC CRX-20iA/L | 6DOF | 1418mm | 20 kg

‌

多种规格: CRX 20iA-L-Food

产品代码: RBTX-FANU-0010
高负载协作机器人

CRX-20iA/L 提供 20 kg 的负载和 1,418 mm 的工作半径。具备 IP67 防护等级,重量仅 41 kg,重复定位精度为 ±0.04 mm,非常适合恶劣的工业环境。紧凑的设计使其无需起重设备即可轻松安装。

通过直观的平板示教器和拖拽式功能,编程十分简单。该机器人支持 Ethernet/IP、PROFINET 和 Modbus TCP 等接口,并可无缝集成 FANUC iRVision 和力传感器。R-30iB Mini Plus 控制器实现节省空间的控制。

非常适合码垛、机床上下料、焊接和物料搬运。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
20
kg
Max. Reach
1,418
mm
DOF
6
Weight
41
kg
Repeatability
0.04
mm
Max. Speed
1
m⁄s
Protection
IP67

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌