Epson ProSix CX7-A701S | 6 DOF | 700 mm | 7 kg
产品代码: RBTX-EPS-0056
多种规格: 不含 TP4 套装
Epson ProSix CX7-A701S:适用于受控环境的强大 6 轴机器人
Epson ProSix CX7-A701S 是一款精准的 6 轴机器人,负载能力高达 7 kg,工作半径 700 mm。其重复定位精度为 ±0.01 mm,防护等级为 IP20,非常适合干燥、无尘的应用场景。ISO 标准化的工具法兰可轻松安装各种末端执行器。
该系统支持 Ethernet (TCP/IP) 以及 PROFINET、EtherNet/IP 等可选现场总线协议,可实现无缝的自动化集成。通过 Epson RC+ 进行直观编程,可确保快速调试并优化工作流程。
非常适合装配、搬运和包装任务,精准、灵活且高效。
此产品在您所在的国家/地区不提供
亮点
)
适用于受控环境的精准自动化
Epson ProSix CX7-A701S 是一款强大的 6 轴机械臂,负载高达 7 kg,工作半径 700 mm。其重复定位精度为 ±0.01 mm,防护等级为 IP20,专为干燥、无尘的室内应用而设计。其 ISO 标准化的工具法兰可实现各种末端执行器的灵活安装,使 CX7-A701S 适用于多种自动化任务。
)
先进的连接能力与无缝集成
支持Ethernet (TCP/IP) 以及可选的PROFINET 和 EtherNet/IP 等现场总线协议,机器人可无缝集成到现有自动化系统中。通过Epson RC+ 的直观编程可显著缩短调试时间,确保高效、易用的操作。凭借现代化的接口,CX7-A701S 可完美适配各种工业应用的需求。
)
非常适合装配和包装工艺
重33 kg,速度达1 m/s,Epson ProSix CX7-A701S 为装配、搬运和包装等多种工艺带来速度与精度。对于追求高精度和高灵活性的企业而言,它是理想之选,可在要求严苛的室内生产环境中实现可靠的自动化。
使用RBTX构建低成本的解决方案
下载
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)