Epson ProSix CX4-A601S | 6 DOF | 600 mm | 4 kg

‌

多种规格: 含 TP4 Bundle

产品代码: RBTX-EPS-0058

Epson ProSix CX4-A601S:适用于灵活自动化的精密 6 轴机器人

Epson ProSix CX4-A601S 是一款紧凑型 6 轴机器人,负载最高 4 kg,工作半径 600 mm。其重复定位精度为 ±0.01 mm,并采用节省空间、防护等级 IP67 的设计,非常适合要求严苛的任务。符合 ISO 标准的工具法兰可快速安装末端执行器,适用于多种应用。

该系统支持 Ethernet (TCP/IP) 以及 PROFINET、EtherNet/IP 等可选现场总线协议,可实现顺畅通信。通过 Epson RC+ 与 PC/PLC 连接,编程直观,并能顺利集成到自动化系统中。

适用于电子、汽车和包装行业:精准、高效且灵活。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max Payload
4
kg
Max Reach
600
mm
DOF
6
Weight
32.2
kg
Repeatability
0.01
mm
Max Speed
1
m⁄s
Protection
IP20

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/800x600/cc6bd2b268/cx4-a601s_02_low_res.png

紧凑而精准的自动化解决方案

Epson ProSix CX4-A601S 是一款紧凑而精准的 6 轴机械臂,负载能力最高 4 kg,工作半径 600 mm。其重复定位精度为 ±0.01 mm,防护等级为 IP20,非常适合节省空间的应用和要求严苛的任务。ISO 标准化的工具法兰可轻松安装各种末端执行器,确保在各类自动化流程中灵活应用。

https://a.storyblok.com/f/298593/800x600/5a5b655a9d/cx4-a601s_backpanel_low_res.png

先进的连接能力与高效集成

支持 Ethernet (TCP/IP) 以及 PROFINET 和 EtherNet/IP 等可选现场总线协议,CX4-A601S 可实现高效通信并无缝集成到自动化系统中。通过 Epson RC+ 实现 PC/PLC 连接,该机器人提供 直观的编程和流畅的运行,适用于现代自动化解决方案,可缩短设置时间并最大化生产力。

https://a.storyblok.com/f/298593/800x600/238acee273/cx4-a601s_10_low_res.png

适用于电子、汽车和包装行业

ProSix CX4-A601S 重 32.2 kg,速度达 1 m/s,集动力、灵活性与精度于一身,是装配、物料搬运和包装任务的理想选择。其紧凑的设计和以精度为核心的能力满足工业应用的需求,为需要高性能机器人自动化的多样化生产环境提供可靠高效的解决方案。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌