Dobot MG400 | 4DOF | 440mm | 0,75kg

‌
产品代码: RBTX-DOBT-0053

Dobot MG400:紧凑型桌面机器人,实现精准自动化

Dobot MG400 是一款 4 轴工业机器人,负载 750 g,工作半径 440 mm,重复定位精度 ±0.05 mm。其紧凑的结构非常适合在实验台上或小型生产单元中使用。

它支持 DobotStudio、DobotLink、Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS。易于集成且操作直观,可确保快速部署和灵活控制。

推荐用于抓取放置、实验室自动化、测试系统、轻型装配以及教育和科研应用。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
0.75
kg
Max Reach
440
mm
DOF
4
Weight
8
kg
Repeatability
0.05
mm
Max Speed
0.6
m⁄s

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌