igus Delta 机器人 | 3DOF | 1000mm | 2,5kg

‌

多种规格: 不含控制柜

产品代码: RBTX-IGUS-0273

面向快速拾取与放置任务的高速 3 轴自动化方案

igus LCA-DR1000-03 3 轴 Delta 机器人专为高速拾取与放置作业而设计。其工作直径达 1,000 mm,每分钟最多可完成 96 次拾取,最高速度 2 m/s,是一款精准且经济的自动化解决方案。最大加速度可达 28 m/s²,重复定位精度约为 0.3 mm。

控制通过可选的 igus® Robot Control 实现,提供控制柜版本。这款免费软件支持直观编程,并可接入 Modbus TCP/IT、ROS 或 Python 等系统,非常适合灵活的控制架构。

典型应用领域包括拾取与放置、输送带上的分拣与码垛任务以及末端包装应用。得益于模块化结构和开放式接口,该机器人可以轻松集成到现有的自动化系统中。

一般交货时间:3周
‌
Working Space Diameter
1,000
mm
DOF
3
Max Payload
2.5
kg
Max Speed
2
m⁄s
Repeatability
0.3
mm
Protection
-
Weight
30
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/341x432/26fa631cd2/robocube_anwendungen-svg-svg.svg

Detail-rbtx-igus.0272-01

我们的 drylin® Delta 机器人典型应用包括三维空间中的拾取放置、传送带抓取和码垛任务。配合夹爪或吸盘使用,可以非常快速地完成抓取任务。

https://a.storyblok.com/f/298593/90x90/3229202e7e/lca_icon_prod_control_systems-removebg-preview.png

使用您自己的控制器

如果您想使用自己的(机器人)控制器,也完全没有问题。此外,也可以用一个控制器单独驱动每个轴,例如使用我们的 igus® dryve D1 电机控制器。在这种控制架构下,每个直线轴或电机都需要一个电机控制器,另外还需要一个主控制器来协调运动。此时,您需要在自己的开发环境中自行编写 Delta 机器人的逆运动学程序。电机控制器不包含在商品中,可作为选配向我们订购。igus 目前不提供主控制器。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌