ROKAE - SR3 & SR3C Cobot | 3 kg payload

多种规格: With integrated controller

产品代码: RBTX-JAE-0017

Flexible use without enclosure

Safe operation without safety fences characterizes the use of our robots without sacrificing speed and precision. Available with integrated control or as a C version with external Cotrollbox and more connections.

此产品在您所在的国家/地区不提供

Max Payload
3
kg
Protection
IP54
Max Reach
707
mm
Weight
15
kg

亮点

RBTX 工具图标 v1 lil -svg

技术参数

轴数 -

最大行程 -707 毫米

重复性 -+-0.03 毫米

最大有效载荷 - 3 千克有效载荷 - 3 千克

工作温度 -0°C 至 +45°C

RBTX return money ICON v1 lil -ai (1)

高性价比

由于投资成本相对较低,您可以尽早获得投资回报率

IMG 0852

交付范围

  • 带集成控制器的机器人

  • 供电电压

  • xPAD2 教学面板

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价