ROKAE - SR3 & SR3C Cobot | 3 kg payload
多种规格: With integrated controller
Flexible use without enclosure
Safe operation without safety fences characterizes the use of our robots without sacrificing speed and precision. Available with integrated control or as a C version with external Cotrollbox and more connections.
此产品在您所在的国家/地区不提供
亮点
轴数 -六
最大行程 -707 毫米
重复性 -+-0.03 毫米
最大有效载荷 - 3 千克有效载荷 - 3 千克
工作温度 -0°C 至 +45°C
由于投资成本相对较低,您可以尽早获得投资回报率
带集成控制器的机器人
供电电压
xPAD2 教学面板
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价