Robolink DP SW | 5 DOF | 790 mm | 2kg


多种规格: Without Handheld

产品代码: RBTX-IGUS-0167

Preconfigured 5-Axis Cobot for Precise and Flexible Automation

The robolink® DP is a 5-axis lightweight robot with integrated control cabinet. With a reach of 790 mm, a maximum payload of 3 kg, and ±1 mm positioning accuracy, it’s ideal for precise pick-and-place and handling tasks. NEMA23 XL stepper motors operate at 24/48 V and up to 4.2 A.

Controlled via igus® Robot Control (iRC), it supports standard protocols such as Modbus, TCP/IP, and ROS. Its open interfaces allow for easy integration into existing automation systems.

Typical applications include assembly, machine loading, lab automation, and inspection. Perfect for SMEs, integrators, and educational institutions seeking a ready-to-use, cost-effective robotics solution.

一般交货时间:3周

Max Payload
2
kg
Max Reach
790
mm
DOF
5
Weight
22.4
kg
Repeatability
1
mm
Max Speed
0.05
ms
Protection
IP44

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/0fe5697753/robolink-dp-5-sw-robot-arm-splash-water-highlight.png

防溅水

  • 防水溅,防护等级 IP 44

  • 不锈钢连接件

  • 带编码器的电机,防护等级 IP 65

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

https://a.storyblok.com/f/298593/065dc1611c/igus-robot-control-48v-low-cost-irc.png

包括 igus® 机器人控制器

模块化控制和软件

通过这套装置,您可以控制 robolink® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能

  • 模块化,基于顶帽(DIN)导轨的控制系统,易于扩展

  • 通过1/256微步频技术平稳运行

  • 节省能源的自适应电流控制系统:Trinamics StallGuard2和CoolStep Technologies可选

  • 可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程

  • 联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。

  • 通过TCP/IP接口远程连接计算机

  • 提供ROS程序包

  • 控制柜

https://a.storyblok.com/f/298593/cf3a86a4e0/robosteuer_5m_cmyk__1_.png

可选配带触摸屏的手持设备

选择适合您的设置。

您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价