Epson ProSix CX7-A901S | 6 DOF | 900 mm | 7 kg

‌

多种规格: 不含 TP4 套装

产品代码: RBTX-EPS-0057

Epson ProSix CX7-A901S:面向精密任务的 6 轴机器人

Epson ProSix CX7-A901S 是一款 6 轴机器人,负载最高 7 kg,工作半径 900 mm。重复定位精度为 ±0.01 mm,防护等级 IP20,适用于干燥、无尘的环境。符合 ISO 标准的工具法兰便于安装末端执行器,应用方式灵活多样。

该系统支持 Ethernet (TCP/IP),并可选配 PROFINET、EtherNet/IP 等现场总线协议。借助 Epson RC+ 的直观编程,可实现无缝集成并优化工作流程。

非常适合装配、搬运和包装任务:CX7-A901S 精准、灵活且高效。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max Payload
7
kg
Max Reach
900
mm
DOF
6
Weight
35
kg
Repeatability
0.01
mm
Max Speed
1
m⁄s
Protection
IP20

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/527x388/cec722909e/cx7-a901s_04_low_res-removebg-preview.png

面向高要求任务的稳健精准解决方案

Epson ProSix CX7-A901S 是一款高性能 6 轴机器人,负载最高 7 kg,工作半径 900 mm。重复定位精度 ±0.01 mm,防护等级 IP20,非常适合干燥、无尘的环境。其符合 ISO 标准的工具法兰便于安装末端执行器,可满足工业自动化中多样化的应用需求。

https://a.storyblok.com/f/298593/527x388/ef1d4ffb91/cx7-a901s_07_low_res-removebg-preview.png

先进的连接能力与直观集成

该系统支持Ethernet (TCP/IP),并可选配PROFINET、EtherNet/IP 等现场总线协议,可无缝集成到现有自动化环境中。得益于Epson RC+ 的直观编程,流程得以简化,调试更轻松,效率也随之提升。这些特性使 CX7-A901S 成为满足现代自动化需求的多样化解决方案。

https://a.storyblok.com/f/298593/527x388/6ac0cddf74/cx7-a901c_02_low_res-removebg-preview.png

适用于装配、搬运和包装流程

ProSix CX7-A901S 重35 kg,速度达1 m/s,兼具动力、精度与灵活性,非常适合装配、物料搬运和包装任务。它为高要求的生产环境提供可靠的自动化解决方案,满足最高精度与多样化需求。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌