CUBE - space-saving, modular and ready for use
产品代码: RBTX-AWA-0001
多种规格: CUBE 75
The modular machine frame -CUBE- from AWARONIC offers the perfect start to the world of automation. As a result of its space-saving design, it integrates perfectly into your manufacturing and production environment. The CUBE is delivered ready for use and can be flexibly expanded on all sides. In addiCon, the CUBE offers enough space inside to install the robot controller. Further accessories such as operating consoles or adapter plates can be ordered from AWARONIC GmbH.
一般交货时间:3周
单独购买,只需清空您的“完整方案配置器”
Dimensions
750x750x730 mm
亮点
模块
我们的模块化 CUBE 机架--为您带来无限可能!
根据您的愿望和要求设计生产环境。 我们灵活的系统可以向各个方向扩展。 将愿景变为现实"
灵活
"我们的机器框架:您的愿景,您的设计。
有了网格底板和标准功能,客户的要求就不受限制了。 按照自己的意愿设计生产环境 灵活而不妥协!"
节省空间
"性能最强,占用空间最小。
我们的机器框架与您的制造和生产环境完美契合,不会浪费宝贵的空间。 在您最需要的地方提高效率和灵活性!"
创新
"创新与完美的结合
我们技术精湛的机架树立了新的标准。 为未来做好准备--我们的创新产品就在您身边。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价