协作机器人升降模块

‌
产品代码: RBTX-ROEM-0001

ShopFloor 升降模块,机电式版本,配备增量式行程测量系统。控制电压 24 VDC,配 2.5 m 平滑连接电缆。

  • 最大提升力 2000 N
  • 最大弯矩 500 N
  • 最大行程 600 mm
一般交货时间:3周
‌

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌