Aluminium strut profile 40x80

‌

多种规格: 1000 mm

产品代码: RBTX-BOS-40x80-1000
Strut profiles with groove 10 mm for light contructions. Available in lengths 1000mm / 1500mm / 2000mm
一般交货时间:3周
‌
Length
1,000
mm
Dimensions
40x80

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/ea0aa9bb62/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

产品特性

  • 沟槽:10

  • 材料:铝,阳极氧化处理

  • 横截面40x80

  • 剖面面积 [A] [cm²]:10.4

  • 质量[米][千克]: 2.8

  • 抗扭力矩 [Wt] [cm³]:4.4

  • 扭转惯性矩 [It] [cm⁴]:13.3

  • X 方向的面积惯性矩 [lx] [cm⁴]: 65.2

  • X 方向的阻力矩 [Wx] [cm³]:16.3

  • Y 方向惯性矩 [ly] [cm⁴] :19.1

  • Y 方向的阻力矩 [Wy] [cm³]: 9.9

https://a.storyblok.com/f/298593/e898a8bebf/bild5-svg.svg

7D7qOJ2Sst52LFOlvPAs8q

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌